Siemens SecureEar.
The new sound-enhancing instrument that protects your ears.
SecureEar beruht auf verschiedenen ausgeklügelten Funktionen, die es ermöglichen Geräusche zu verstärken und Ihr Gehör gleichzeitig zu schätzen.
Jedes Geräusch das ihr Gehör erreicht, muss SecureEar passieren. So ist gesichert, dass Sie jedes Geräusch in der sichersten Art und Weise wahrnehmen. Laute Geräusche wie zum Beispiel Schussgeräusche werden um bis zu 35 dB reduziert.
SecureEar verfügt über eine Hörtechnologie, die jagdrelevante Geräusche wahrnimmt und diese verstärkt (einschließlich leiser Klänge wie raschelndes Laub oder eine Unterhaltung). Das System agiert wie ein akustisches Teleskop, das Sie auf die jeweiligen Anforderungen einstellen können. Falls Ihr Gehör bereits gut sein solle – mit SecureEar wird es noch besser.
Als ein führender Anbieter auf dem globalen Audiologiemarkt kann Siemens Ihnen höchste Klangqualität garantieren. Ein Vier Kanal Chip mit digitaler Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, alles deutlich zu hören – über das normale Maß hinaus
Das Hörsystem ist für Rauschimpulsschutz und Rauschunterdrückung optimal eingestellt – ohne das Hören und Verstehen im Geringsten zu beeinträchtigen.