Intuis
Ingenious. Intuitive. And truly irresistible.
A nova família de aparelhos auditivos INTUIS estabelece novos padrões em conforto e simplicidade por oferecer características chave em performance e credibilidade por um excelente preço. Disponível em diversos modelos e cores para se adequar a diversos tipos de perda auditiva e preferências pessoais.
Além do design e conforto, o INTUIS integra tecnologias que trazem credibilidade e qualidade ao produto. Possui tecnologias próprias de proteção anti cerúmen (ear wax), umidade e suor, além de inovações que garantem performance de longo prazo. Nenhum outro produto similar no mercado oferece tanto quanto o INTUIS.
Until now, feedback cancellation has been available only in premium hearing instruments. Until Intuis! All Intuis models include feedback cancellation as a standard feature. Siemens feedback cancellation is so intuitive that it actually reduces or eliminates feedback without affecting sound quality. With Intuis, you can comfortably enjoy the sounds around you without annoying whistling or squealing.
Siemens has integrated recent advancements in noise reduction technology to make Intuis more comfortable to wear in noisy situations. Steady-state sounds like the hum of a refrigerator or air conditioner and noise from traffic are effectively reduced — instantly! So you can confidently and easily focus on your conversation without being distracted.
Todos os modelos retroauriculares do INTUIS são equipados com a tecnologia única Nanocoating para proteger o aparelho contra umidade e suor.
Todos os modelos intrauriculares do INTUIS oferecem a opção C-Guard, um sistema de proteção contra cerúmen e umidade.
O microfone direcional do INTUIS possuem sincronização de Fase & Amplitude para continuamente garantir a direcionalidade confiável.
Com processos de produção computadorizados, os modelos intrauriculares do INTUIS possuem suspensão de receptor, que proporciona maior resistência e confiabilidade. Combinado com o novo receptor de fluído de ferro, a suspensão do receptor proporciona maior confiabilidade e estabilidade acústica.