BestSound Technology.
Ein neues Kapitel in der Hörgerätetechnologie.
Siemens ist seit über 130 Jahren Innovationsführer auf dem Markt der Hörsysteme – das belegt die Vielzahl fortschrittlicher Technologien, die von uns speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit Hörverlust entwickelt wurden. Fragt man Betroffene, was für sie das Wichtigste in puncto Hörsystem ist, lautet die Antwort in den meisten Fällen: besseres Hören. Besser zu hören, reicht jedoch allein in der Regel nicht aus. Denn erst, wenn der Klangkomfort stimmt, wird auch das Hören selbst als besser empfunden. Und erst, wenn beide Kriterien erfüllt sind – Verstärkungsleistung und Komfort -, können wir sichergehen, dass Ihre Kunden ihre Hörsysteme auch wirklich tragen.
Bedauerlicherweise sind Hören (also eine Verstärkung der Hörleistung) und Klangkomfort nicht immer gleichzeitig in Einklang zu bringen. Um das optimale Gleichgewicht zwischen besserem und angenehmerem Hören zu finden, müssen Sie die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse Ihrer Kunden berücksichtigen. Neben einer Vielzahl bereits bewährter Features bietet BestSound Technology nun drei neue Leistungsmerkmale, die diese Anforderungen ideal erfüllen: SpeechFocus, FeedbackStopper und SoundLearning™ 2.0.
SpeechFocus wurde für besseres Hören entwickelt. Das Feature analysiert kontinuierlich die Hörumgebung, um das ideale Sprach-Störlärm-Verhältnis (SNR) zu ermitteln. Dann wählt es automatisch die Mikrofoneinstellung, die dem Hörsystemträger das beste Sprachverstehen ermöglicht – und zwar unabhängig davon, ob Sprache von vorne, hinten oder der Seite zu hören ist.
FeedbackStopper ist die Innovation für größeren Klangkomfort: Er kombiniert die bewährte Acoustic-Fingerprint-Technologie mit der neu entwickelten transienten Frequenzverschiebung. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass lästige Rückkopplungen ausgelöscht werden, bevor sie entstehen können.
SoundLearning 2.0 ist der komplexeste Lernalgorithmus, der aktuell auf dem Hörsystemmarkt eingesetzt wird. Sein Vorteil: Er passt sich exzellent an die individuellen Bedürfnisse der Hörsystemträger an. Dank der hochentwickelten Situationserkennung speichert SoundLearning 2.0 bevorzugte Einstellungen von Verstärkung, Kompression und Frequenzgang unabhängig voneinander und in unterschiedlichen Hörsituationen ab.