miniReceiver.
Der kleinste externe Hörer der Welt.
höchst zuverlässig
kleinste auf dem Markt erhältliche Bauweise
einfach zu benutzen
Langlebiger Klick-Adapter mit Click Mold.
Click Mold*
Effektiver Schutz vor Cerumen in zwei Stufen:
Langlebiger Klick-Adapter mit Click Dome.
Click Dome*
Effektiver Schutz vor Cerumen in zwei Stufen:
*Der miniReceiver besitzt die gleichen akustischen Übertragungseigenschaften wie die bisherigen Modelle. Beim Wechsel des Receivers ist eine erneute Anpassung für vorhandene Siemens RIC-Geräte daher nicht notwendig. Alle Click Molds und Click Domes können mit miniReceivern in den Größen S, M und P eingesetzt werden.
absolut zuverlässig
kleinster externer Hörer
einfache Handhabung
maximale Leistungsstärke
Um den idealen Sitz und damit den grössten Tragekomfort des miniReceivers in Grösse HP zu gewährleisten, ist Ihre Expertise gefragt. Das individuelle CIC-Gehäuse wird nach dem exakten Ohrabdruck Ihres Kunden erstellt und dann mit dem miniReceiver HP verbunden. Die Hörerlänge wird mit einer regulären Hörerschablone bestimmt.
Das diskrete und starke Pure Carat™ ist für hochgradigen Hörverlust geeignet.