Warum auf ein Dezibel unbeschwerter Momente verzichten?
Etwa 25% der Bevölkerung aus Industrieländern haben wenigstens einmal in Ihrem Leben Erfahrungen mit unliebsamen Ohrgeräuschen (Tinnitus) gemacht. 10 bis 20% leiden unter chronischem Tinnitus. Obwohl es bislang kein wirksames Heilmittel gegen Tinnitus gibt, existiert eine Reihe effektiver Methoden, die zur Erleichterung beitragen und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern.
Der Begriff „Tinnitus“ stammt vom lateinischen Wort „tinnire“ ab, das „klingeln“ bedeutet. Er beschreibt die Wahrnehmung von Geräuschen, für die es keine externe Quelle gibt – Geräusche also, die im Kopf der Betroffenen entstehen. Viele Tinnitus-Patienten beschreiben ihr Ohrgeräusch als Klingeln, andere wiederum als Brummen, Summen oder Pfeifen. Alle Betroffenen sind sich jedoch darin einig, dass der Ton im Ohr äußerst unangenehm ist. Unabhängig davon, wie die Tinnitusbeschwerden im Einzelnen aussehen, ist Tinnitus immer ein Symptom für die fehlerhafte Hörwahrnehmung.