miniTek.
Télécommande Bluetooth multipoint 4 en 1.
À l’intérieur comme à l’extérieur, miniTek suscite l’enthousiasme. Petite, mais incroyablement sophistiquée. miniTekTM s’inscrit parfaitement dans la gamme des objets high-tech d’aujourd’hui, avec son design élégant et sa prise en main ergonomique qui semble naturelle dès la première utilisation. Plus légère qu’un téléphone portable, cet appareil miniature se loge discrètement et confortablement dans la paume de la main. Passez la souris sur chaque appareil pour voir comment miniTek vous connecte.
miniTek et Tek offrent toutes les deux un niveau de connectivité hors pair. Tek Et chacune a été conçue pour répondre à des besoins bien précis.
| miniTek | Tek |
|---|---|
| Ultramoderne et petite | Design intemporel, taille ergonomique, écran clair |
| Design et discrète | Priorité à la facilité d’utilisation |
| Manipulation discrète d’une pression du doigt | Grands boutons poussoirs pour une sélection directe des programmes |
| Portée du flux audio 60 cm | Portée du flux audio 100 cm |
| Autonomie 4 à 5 heures | Autonomie environ 6 heures |
| Relie à de multiples appareils audio, en connectant même deux Transmitters à la fois | Connecte à un téléphone Bluetooth et à un Transmitter (TV ou musique) |
| Multipoint: fonctionne avec deux téléphones à la fois | Fonctionne avec un téléphone |
| Possibilité de communiquer avec d’autres appareils Bluetooth, prise DAI pour systèmes FM et bobine téléphonique | Équipée de SoundBalance (réglage des aigus) : Les utilisateurs peuvent entrer leurs préférences de sonorité |
| Évolutive | Affiche des informations à l’écran : niveau de la pile, programme |