Siemens Tek.
Werden Sie eins mit Ihrer Welt.
Die intelligente und leistungsstarke Fernbedienung Tek Connect ist Ihr Schlüssel zur Steuerung der kabellosen Kommunikation zwischen Ihren Hörgeräten und Ihren Audio-Entertainmentgeräten.
Sowohl miniTek als auch Tek bieten moderne drahtlose Verbindungsmöglichkeiten. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind jedoch unterschiedlich.
| miniTek | Tek |
|---|---|
| ultramodern und klein mit exklusivem Äußeren | zeitloses, funktionelles Gehäuse |
| für technikbegeisterte Kunden | einfache Bedienung |
| diskrete Handhabung durch eine Taste | große Bedienelemente zur direkten Anwahl des Hörprogramms |
| 60 cm Übertragungsreichweite zwischen miniTek und Hörgerät | 100 cm Übertragungsreichweite zwischen Tek und Hörgerät |
| Batteriedauer von 4 - 5 Stunden | Batteriedauer von 5 - 6 Stunden |
| Verbindung mit verschiedenen Wiedergabegeräten, auch bei dem Einsatz von zwei Transmittern | Verbindung mit Mobiltelefonen, Fernseher oder anderen Wiedergabegeräten |
| Mehrfachanbindung: gleichzeitige Erkennung von zwei Telefonen | Anzeige zum Ablesen des Batteriestatus und des gewählten Hörprogramms |
| Verbindung mit 3rd Party Bluetooth Transmitter. Direkt Audio Eingang für FM-Empfänger | Soundbalance-Steuerung, um den Klang der Hörsysteme zu verändern |