Tecnología BestSound
Un nuevo capítulo en la tecnología de instrumentos auditivos
Siemens es líder en la industria no solamente en términos del número de innovaciones, sino también porque estas innovaciones han abordado directa y eficazmente los requerimientos de las personas con pérdidas auditivas. El requerimiento numero 1 de las personas que utilizan nuestros productos es una mejor audición (better Hearing). Sin embargo, todo intento para mejorar la audición debe estar acompañado de un buen Sound Comfort (Comodidad en el sonido). Esto para garantizar que los pacientes efectivamente utilicen los instrumentos de audición durante todo el día para aprovecharlos plenamente.
Desafortunadamente en muchos casos la audición (Maximización de la audibilidad) y la comodidad no siempre se complementan entre sí. Con el fin de encontrar el equilibrio óptimo entre una mejor audición y comodidad en el sonido, debe tenerse en cuenta las preferencias y necesidades de cada paciente individual. La tecnología novedosa del BestSound™ ofrece, además de una serie de características técnicas demostradas, 3 nuevas tecnologías diseñadas para satisfacer estos requerimientos específicos: SpeechFocus, FeedbackStopper, y SoundLearning™ 2.0.
El SpeechFocus fue desarrollado para propiciar una mejor audición (Better Hearing). Este sistema analiza continuamente el medio ambiente para lograr la más favorable relación entre Habla y Ruido, y además selecciona automáticamente la configuración del micrófono que tiene la posibilidad de ofrecer la mejor inteligibilidad de habla para el usuario independientemente de si el habla viene de frente, por detrás o de los lados.
La función FeedbackStopper facilita el máximo confort en el sonido (Sound Comfort). Esta tecnología permite lograr una efectiva supresión del Feedback combinando la demostrada tecnología de huella acústica (Acoustic Fingerprint Technology) con una el cambio pasajero de una frecuencia, eliminando el Feedback antes de que el usuario llegue a notarlo.
El SoundLearning 2.0 0 es el algoritmo mas sofisticado de aprendizaje que se encuentra en el Mercado hoy en día y que se adapta a la individualidad del usuario. Este sistema es dirigido automáticamente por un detector inteligente para situaciones acústicas, de manera que el SoundLearning 2.0 le permite al usuario enseñar ganancias preferidas , compresión, y forma de frecuencia independientemente para diversas situaciones acústicas.